Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16005C/D Kelvin IC Clip Leads

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • DUT Connection:4 terminal
  • Cable Length(approx):40cm
  • Color:black clip(16005C)/red clip(16005D)
  • Weight(approx):20g

Описание

Discontinuance Notice: This product has been discontinued as of May 1, 2006. End of support life for this product will be May 1, 2011.

The 16005C/D is useful when measuring test devices that have thin leads. It incorporates the Four-Terminal (Kelvin) connection method for accurate low resistance measurements. The jaws of the 16005C/D are a set of electrically independent contacts. The current terminal feeds the test current to the DUT while the voltage terminal detects the voltage across the DUT. Furthermore, the contact design assures accurate measurement down to the lowest resistance range.