Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16200B External DC Bias Adapter

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16200B External DC Bias Adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

16200B-001 For 4291B users, Add Working Std. Set.
16200B-ABA U.S. - English localization

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 4291B Product Photograph 4291B RF Impedance/Material Analyzer [Устарело] 

    4291B RF Impedance/Material Analyzer [Устарело]

    The Keysight 4291B has been replaced by the E4991A RF Impedance/Material Analyzer.

  • Agilent 4395A combination analyzer 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело] 

    4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело]

    • Network, spectrum, and impedance analyzers in a single box
    • Frequency range: 10 Hz to 500 MHz (NA/SA), 100 kHz to 500 MHz (Z)
    • (NA) 115 dB dynamic range @ 10 Hz IFBW
    • (SA) -145 dBm/Hz sensitivity @ 10 MHz

  • 4288A Product Photograph 4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Устарело] 

    4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Устарело]

    The 4288A 1 kHz/1 MHz capacitance meter offers a high-speed with reliable measurements for capacitor testing in the production lines.

  • 4285A Precision LCR Meter 4285A Прецизионный измеритель LCR, от 75 кГц до 30 МГц [Снято с производства] 

    4285A Прецизионный измеритель LCR, от 75 кГц до 30 МГц [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 75 кГц до 30 МГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,1%
    • Постоянный уровень напряжения или силы тока испытательного сигнала
    • Ток смещения до 10 A с внешним источником постоянного тока 42841A

  • 4396B Product Image 4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело] 

    4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело]

    The 4396B provides excellent RF vector network, spectrum, and optional impedance measurements for lab and production applications.

  • Agilent 4279A Product Photograph 4279A 1MHz C-V Meter [Устарело] 

    4279A 1MHz C-V Meter [Устарело]

    The 4279A 1MHz C-V Meter offers the optimum solution for increasing quality and throughput when measuring the capacitance vs bias voltage characteristics of semiconductors.

  • E4991A Product Photograph E4991A ВЧ анализатор импеданса и параметров материалов [Снято с производства] 

    E4991A ВЧ анализатор импеданса и параметров материалов [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 1 МГц до 3 ГГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,8%
    • Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция E4991A-002)
    • Достоверные измерения на пластине (опция E4991A-010)
    • Измерение температурных характеристик (опция E4991A-007)

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • 4287A RF LCR Meter 4287A RF LCR Meter, 1 MHz to 3 GHz [Устарело] 

    4287A RF LCR Meter, 1 MHz to 3 GHz [Устарело]

    • Frequency: 1 MHz to 3 GHz
    • +/-1 % basic accuracy
    • Wide impedance measurement range from 200 m ohm to 3 k ohm

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц 

    E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц
    • Погрешность измерений: ±0,05%
    • Встроенный источник напряжения смещения до 40 В и измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
    • Источник постоянного тока смещения до 40 А (опция 002)

  • E4981A Capacitance Meter Image E4981A Измеритель емкости 

    E4981A Измеритель емкости

    • Частота испытательного сигнала: 120 Гц/1 кГц/1 МГц (опция 001), 120 Гц/1 кГц (опция 002)
    • Тестирование конденсаторов в процессе производства
    • Погрешность измерений емкости ±0,07%, тангенса угла потерь 0,0005