Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Описание

The 16197A is designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs. It achieves stable frequency characteristics up to 3 GHz and provides highly repeatable measurements. The Keysight 16197A supports various SMD sizes, as small as 1005 (mm)/0402 (inch) and as large as 3225 (mm)/1210 (inch). Accommodation of the 0603 (mm)/0201 (inch) size is available with option 001.