Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Measurement Time

  • High speed measurement: 6.5 ms

Basic Accuracy

  • Accurate C-D testing: 0.07%, 0.0005

More Features

  • Small cabinet size

Описание

The 4288A 1 kHz/1 MHz capacitance meter offers a high-speed with reliable measurements for capacitor testing in the production lines. The measurement capabilities of capacitance from low to middle values (up to 20 uF) can be realized with accurate measurements. The 4288A contributes improvements of the test throughput, while attaining excellent component quality for ceramic capacitor testing.