Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4991A ВЧ анализатор импеданса и параметров материалов

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Основная погрешность измерений

  • Основная погрешность измерений: ±0,8%

Параметры свипирования

  • Диапазон частот испытательного сигнала: от 1 МГц до 3 ГГц
  • Уровень сигнала генератора: до 1 дБм/0,5 В (СКЗ)/10 мА (СКЗ)
  • Уровень смещения по постоянному току (опция E4991A-001): ±40 В, ±50 мА

Другие возможности

  • Интерфейс пользователя в стиле Windows
  • Встроенная функция программирования на VBA
  • Передача данных через интерфейс LAN

Различные измерительные опции

  • Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция E4991A-002)
  • Достоверные измерения на пластине (опция E4991A-010)
  • Измерение температурных характеристик (опция E4991A-007)

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 56693-14.
 

ВЧ анализатор импеданса и параметров материалов Keysight E4991A обеспечивает высокую производительность измерений импеданса и оснащен мощными встроенными функциями для анализа результатов измерений. Этот прибор позволяет разработчикам компонентов и схем использовать новые технические решения при тестировании параметров компонентов в диапазоне частот до 3 ГГц. Для обеспечения точных измерений импеданса в широких пределах в анализаторе E4991A используется метод высокочастотных измерений вольт-амперных характеристик, а не метод измерения коэффициентов отражения. Основная погрешность измерения импеданса составляет ±0,8%. Высокая точность измерения добротности (Q) обеспечивает анализ компонентов с малыми потерями. Встроенный синтезатор выполняет свипирование частоты в диапазоне от 1 МГц до 3 ГГц с разрешением 1 мГц.

Тестирование материалов

Анализатор E4991A обеспечивает полный спектр технических решений для измерения параметров диэлектрических и магнитных материалов в широком диапазоне частот (от 1 МГц до 1 ГГц).

Измерения на пластине

Комплект для подключения к зондовой станции (опция E4991A-010) обеспечивает простое подключение анализатора Keysight E4991A к высокочастотной зондовой станции компании Cascade Microtech для точных измерений характеристик импеданса на пластине.

Измерение температурных характеристик

Комплект для тестирования температурных характеристик (опция E4991A-007) представляет собой новое техническое решение для измерения температурных характеристик компонентов и материалов. Эта опция обеспечивает возможность прецизионного анализа температурных характеристик в диапазоне температур от –55°C до +150°C и функцию компенсации температурного дрейфа.