Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

53149A 46 GHz Microwave Counter/Power Meter/DVM

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 53149A-000 Standard Timebase
  • 53149A-902 Power cord - Continental Europe

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Вход для измерения частоты непрерывных СВЧ сигналов в диапазоне от 50 МГц до 46 ГГц
  • Диапазон измерения мощности: от –70 дБм до +44 дБм (при использовании преобразователей мощности Keysight серии 8480)
  • Точное измерение постоянного напряжения до ±50 В с помощью встроенного цифрового вольтметра
  • Интерфейсы GPIB и RS-232 в стандартной комплектации

Описание

Измеритель Keysight 53149A представляет собой полнофункциональный частотомер непрерывных сигналов СВЧ диапазона с цифровым вольтметром постоянного тока и точным измерителем мощности в одном компактном корпусе. Этот прибор обеспечивает выполнение самых распространенных видов измерений в диапазоне частот до 46 ГГц и является идеальным инструментом при монтаже и обслуживании СВЧ каналов связи. При использовании в автоматизированных испытательных системах измеритель Keysight 53149A позволяет экономить пространство в приборной стойке.