Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц (ENR 6 дБ)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4000A 10 MHz to 18 GHz SNS Noise Source nominal ENR 6dB (MAIN)

  • N4000A-100 APC 3.5(m) connector
  • N4000A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4000A-001 Type-N (m) connector
N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable
N4000A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4000A-ABA English user manual, printed

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Анализаторы коэффициента шума серии NFA 

    Анализаторы коэффициента шума серии NFA

    Единственный в отрасли универсальный анализатор коэффициента шума, обеспечивающий измерения в диапазоне частот от 9 кГц до 26,5 ГГц. Возможно расширение диапазона частот до 110 ГГц при использовании специальных преобразователей с понижением частоты.

  • no image available Кабели для источников шума серии SNS 

    Кабели для источников шума серии SNS

    Кабели для источников шума позволяют использовать источники шума серии SNS совместно с анализаторами коэффициента шума серии NFA. Длина кабелей может достигать 6,1 м.