Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N2775A Power Supply for the N2774A Current Probe, replaced by N2779A

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

To be discontinued in September 2007, replaced by N2779A Replacement Product

The Keysight N2775A power supply provides clean dc power for the N2774A current probe. Two 12 V outputs allow for one or two N2774s to be connected. This power supply has selectable ac frequency settings for 115 V and and 230 V AC at 50, 60 and 400 Hz.

This power supply is designed specifically for use with the N2774A probe to ensure safe operation.