Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85033E Стандартный механический калибровочный комплект, от 0 до 9 ГГц, 3,5 мм

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85033E Standard mechanical calibration kit, DC to 9 GHz, 3.5 mm

  • 85033E-100 Adds 3.5mm female to female adapter
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

85033E-100 Adds 3.5mm female to female adapter
85033E-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85033E-200 Adds 3.5mm male to male adapter
85033E-300 Adds 3.5mm female to male adapter
85033E-400 Add four 3.5mm to Type-N 50-Ohm adapters
85033E-500 Add four 3.5mm to 7mm adapters
85033E-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85033E-ABA Printed manual English
85033E-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.