Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85032F Стандартный механический калибровочный комплект, от 0 до 9 ГГц, тип N, 50 Ом

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85032F Standard mechanical calibration kit, DC to 9 GHz, type-N, 50 ohm

  • 85032F-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
  • 85032F-500 Add four 7mm to type-N 50-Ohm adapters
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

85032F-100 Add Type-N 50-Ohm female to female adapter
85032F-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85032F-200 Add Type-N 50-Ohm male to male adapter
85032F-300 Add Type-N 50-Ohm female to male adapter
85032F-500 Add four 7mm to type-N 50-Ohm adapters
85032F-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85032F-ABA Printed manual English
85032F-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.