Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

X281A Coaxial Waveguide Adapter, Type-N (f), 8.2 to 12.4 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

X281A Coaxial to Waveguide Adapter, Type-N female to WR-90, 8.2 to 12.4 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Frequency Range: 8.2 - 12.4 GHz

Superior RF performance

  • Maximum SWR: 1.25

Features

  • Waveguide designator: EIA WR-90 MIL-W-85/1-078
  • Flange designator: UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
  • Coaxial connector: Type-N female

Описание

The Keysight X281A adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.