Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

W85104A WR-10 Test Set Module, 75 GHz to 110 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Contains all the necessary waveguide hardware
  • S-parameter millimeter-wave capability
  • Nominal Operating Power Level: -3 dBm
  • Maximum Power In (CW) for 0.1 dB Compression: -10 dBm
  • Test Port Connector Type: WR-10

Описание

The Keysight W85104A 75 to 110 GHz test set module contains all of the necessary waveguide hardware (frequency multiplier, isolators, directional couplers, and harmonic mixers) compactly integrated into one box. Any pair of the test set modules can be connected to the Keysight 85105A millimeter-wave controller for S-parameter millimeter-wave measurement capability. These modules are easy to maneuver and make the system extremely simple to set up.