Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U85026A WR-19 Waveguide Detector, 40 GHz to 60 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Connector Type: WR-19
  • AC Mode: +10 to -50 dBm
  • DC Mode: +10 to -45 dBm
  • Return Loss: 12 dB
  • Frequency Response: Plus/Minus 2.0 dB
  • Dynamic Accuracy: Plus/Minus (0.3 dB + 0.03 dB/dB)

Описание

The Keysight U85026A waveguide detector offers a frequency range of 40 to 60 GHz and is for use with the Keysight 8757 only in either ac or dc detection mode.

  • Connector Type: WR-19
  • AC Mode: +10 to -50 dBm
  • DC Mode: +10 to -45 dBm
  • Return Loss: 12 dB
  • Frequency Response: Plus/Minus 2.0 dB
  • Dynamic Accuracy: Plus/Minus (0.3 dB + 0.03 dB/dB)