Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U281A Coaxial to Waveguide Adapter, 1.85 mm female to WR-19, 40-60 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR: 1.17

Features

  • Waveguide Designator: EIA WR-19
  • Flange Designator: UG-383 (mod)/U

Описание

The Keysight U281A adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.