Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

R422C Detector, R-band, 26.5 to 40 GHz, WR-28, output: BNC connector (female)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency response: ±0.6 dB
  • Maximum SWR: 1.78
  • Low-level sensitivity: > 0.42 mV/uW

Power and Impedance

  • Maximum input power (average): 100 mW
  • Video impedance: 1.5 kilo-ohm
  • RF bypass capacitance: 10 pF

Compability

  • Waveguide designator: EIA WR-28 MIL-W-85/3-008
  • Flange designator: UG-599/U MIL-F-3922/54-003
  • Output connector: BNC female

Описание

The Keysight R422C is an 26.5 to 40 GHz GaAs planar-doped barrier diode detector. This waveguide detector has negative output polarity.