Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

R281A Coaxial to Waveguide Adapter, 2.4 mm female to WR-28, 26.5 to 40 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR: 1.13

Features

  • Waveguide Designator: EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
  • Flange Designator: UG-599/U MIL-F-3922

Описание

The Keysight R281A adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.