Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

K281C Coaxial Waveguide Adapter, 3.5 mm (f), 18 to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

K281C Coaxial to waveguide adapter, 3.5 mm female to WR-42, 18 to 26.5 GHz

  • K281C-301 APC 3.5 mm (female) with 4 alignment holes on waveguide flange
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR: 1.07

Features

  • Waveguide Designator: EIA WR-42 MIL-W-85/1-103
  • Flange Designator: UG-597/U MIL-F-3922/54C-002

Описание

The Keysight K281C adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can be transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.07.