Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Основные характеристики преобразователя E9304A аналогичны характеристикам преобразователя E9301A
  • Охват диапазона низких частот (от 9 кГц до 6 ГГц) позволяет использовать преобразователь для проведения испытаний на ЭМС/ЭМП
  • Высокая чувствительность (от –60 дБм до +20 дБм) и высокая скорость измерений позволяют сократить время калибровки приемников ЭМС/ЭМП
  • Возможность использования для измерения мощности передатчика и чувствительности приемника в диапазоне от очень низких (ОНЧ) до сверхвысоких (СВЧ) частот
  • Опция расширения диапазона частот до 18 ГГц
  • Совместимость с измерителями мощности серий EPM (N1913A/14A, E4418B/19B), EPM-P (E4416A/17A) и P (N1911A/12A)

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57387-14.
 

Диодный преобразователь мощности Keysight E9304A обеспечивает измерение средней мощности от –60 дБм до +20 дБм в диапазоне частот от 9 кГц до 6 ГГц. Этот преобразователь идеально подходит для измерения мощности сигналов ОНЧ-диапазона.

Сравнительная таблица специальных опций преобразователей мощности для измерителей мощности.

Технический обзор преобразователей мощности E9300 серии E.

Награда