Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E9301H Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -50 to +30 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Точное измерение средней мощности сигналов с любыми видами модуляции
  • Широкий динамический диапазон: от –50 дБм до +30 дБм
  • Диапазон частот от 10 МГц до 6 ГГц для стандартов беспроводной связи
  • Низкое значение КСВН для уменьшения погрешности рассогласования
  • Калибровочные коэффициенты и поправочные коэффициенты для компенсации нелинейности и температурной погрешности записаны в EEPROM
  • Совместимость с измерителями мощности серий EPM (N1913A/14A, E4418B/19B), EPM-P (E4416A/17A) и P (N1911A/12A)

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57387-14.
 

Диодный преобразователь мощности Keysight E9301H обеспечивает измерение средней мощности от –50 дБм до +30 дБм (динамический диапазон 80 дБ) в диапазоне частот от 10 МГц до 6 ГГц.

Сравнительная таблица специальных опций преобразователей мощности для измерителей мощности.

Технический обзор преобразователей мощности E9300 серии E.

Награда