Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E8115A Motorola CPU32 Microcontroller Preprocessor Interface

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • State Analysis: In State-per-bus and State-per-clock
  • Timing analysis: Each preprocessor provides unbuffered timing analysis for all signals.
  • Inverse Assembly: Full decode of Motorola CPU32 instruction set
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight E8115A preprocessor interface allows easy connection of a Keysight logic analyzer to your Motorola CPU32 target system so you can trace processors' activity in real-time, nonintrusively. Software provided with the preprocessor automatically configures the logic analyzer for use with the preprocessor. The software also includes an inverse assembler, which gives you Motorola CPU32 mnemonics in the trace listing for easy correlation between captured data and target code.