Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E6500A VXI Tuner, 2 MHz to 1000 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight E6500A VXI tuner brings high dynamic range, fast tuning, and the flexibility of a modular architecture to signal monitoring applications in the VHF/UHF frequency ranges.

  • 2 MHz to 1000 MHz tuning range
  • 2 MHz to 3000 MHz (Option 003)
  • Excellent dynamic range TOI: +15 dBm, typical; NF: 10 dB, typical (1 GHz)
  • Fast LO tuning, synthesized 1 Hz tuning steps
  • Low phase noise; RF preselection; 21.4 MHz IF output BW: 16 MHz; baseband output: 2.5 to 9.5 MHz; multichannel flexibility
  • VXI register-based
  • ® Windows NT is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.