Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4435B ESG-DP Series Digital RF Signal Generator, 2 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 250 kHz to 2 GHz frequency range with enhanced phase noise performance
  • RF modulation bandwidth up to 35 MHz
  • Optional dual arbitrary waveform generator and/or real-time I/Q baseband generator
  • 40 MHz sample rate and 14-bit I/Q resolution
  • 1 Msample (4 MB) memory for waveform playback and
    1 Msample (4 MB) memory for waveform storage
  • Custom digital modulation (>15 variations of FSK, MSK, PSK, and QAM), AM, FM, phase modulation, pulse modulation, and step/list sweep (frequency and power)

Описание

For more information on this product, go to the Technical Support section.