Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

1CM007A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount

1CM007A
Brackets, lock link for side-by-side mount
34131A
Transit Case 

Transit Case

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34161A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34161A
The Keysight 34161A Cordura pouch fits on top of the Keysight 34401A and 34420A mulitmeters, as well as the 34970A Data Acquistion/Switch Unit.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...

  • E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 E4419B-001 Опция 001 для двухканальных измерителей мощности серии EPM [Снято с производства] 

    E4419B-001 Опция 001 для двухканальных измерителей мощности серии EPM [Снято с производства]

    Опция 001 (аккумуляторная батарея) позволяет использовать измеритель мощности E4419B в полевых условиях при отсутствии возможности питания от сети переменного тока.

  • E9287A Spare Battery E9287A Запасная аккумуляторная батарея 

    E9287A Запасная аккумуляторная батарея

    Запасная аккумуляторная батарея Keysight E9287A предназначена для использования совместно с опцией 001 для измерителей мощности серии EPM и опцией K01 для измерителей мощности серии EPM-P.

  • no image available Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E 

    Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

    Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

  • no image available Преобразователи средней мощности серии E9300 

    Преобразователи средней мощности серии E9300

    • Совместимы с измерителями мощности серий EPM, EPM-P и P
    • Широкий динамический диапазон: максимум 80 дБ
    • Точное измерение средней мощности сигналов с любыми видами модуляции
    • Диапазон частот от 9 кГц до 18 ГГц (опция до 24 ГГц)
    • Калибровочные коэффициенты записаны в EEPROM

  • no image available Преобразователи мощности серии 8480 

    Преобразователи мощности серии 8480

    Преобразователи мощности серии 8480 предназначены для использования совместно с измерителями мощности серий EPM, EPM-P, P, 70100A и E1416A. Диапазон частот от 100 кГц до 110 ГГц, динамический диапазон от –70 дБм до +44 дБм.