Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4404B Анализатор сигналов серии ESA-E, 100 Гц – 6,7 ГГц

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Совместимые программные продукты

  • PowerSuite PowerSuite One-Button Measurements 

    PowerSuite One-Button Measurements

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • no image available Программное обеспечение BenchVue 

    Программное обеспечение BenchVue

    • Наглядное представление результатов измерений, полученных одновременно с помощью нескольких приборов
    • Удобный инструмент для регистрации данных, снимков экрана и настроек системы
    • Контроль и управление испытательной установкой с помощью мобильных устройств

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9320B Базовый анализатор сигналов (BSA), от 9 кГц до 3 ГГц 

    N9320B Базовый анализатор сигналов (BSA), от 9 кГц до 3 ГГц

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • no image available N9340B Ручной ВЧ-анализатор спектра, 3 ГГц 

    N9340B Ручной ВЧ-анализатор спектра, 3 ГГц

    • 3 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Built-in tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • no image available Источники шума 

    Источники шума

    • Упрощение настройки благодаря совместимости источников шума с анализаторами сигналов серии X
    • Сокращение времени настройки за счет автоматической загрузки и сохранения данных для ENR
    • Повышение точности измерений благодаря функции компенсации температуры