Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E3491B Run Control for Pentium Processor and Pentium Processor with Technology

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Processor run control
  • Register read and write
  • Breakpoint registers
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight E3491B Pentium® processor probe provides the Pentium® system designers with processor run control. It also gives them the ability to read and modify the contents of registers, system memory and I/O. In addition, the Keysight E3491B increases debug efficiency by expanding the capabilities of the Keysight 16500C logic analysis system and Keysight 16505A prototype analyzer.