Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E3452A Analysis Probe for IBM/Motorola PowerPC 400 and 600 Processors

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Quick configuration of the logic analyzer with address, data and status signals
  • Support for state and timing analysis
  • Processor mnemonics in the trace listing for easy correlation with captured data
  • Refer to the user guide for more information

Описание

The E2411C analysis probe (formerly known as a preprocessor interface) supports the Intel i486DX, DX2, DX4, i486SX, i486SL Enhanced, i487SX, as well as the OverDrive for the i486DX. The probe provides an electrical and mechanical connection between your target system and a Keysight logic analyzer or logic analysis system.