Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2926A 32/64 Bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Full 64 bit data/address support (master, target, analyzer)
  • 512 KB on-board data memory
  • 64 K/4 M (optional) state PCI logic analyzer trace memory
  • 24 pattern terms
  • 64-level trigger sequencer
  • Real-time protocol check
  • Real-time data compare
  • C-Application Programming Interface

Описание

The E2926A 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer is a fully controllable PCI master and target card used for system verification, design bring-up and debug, compliance test and performance measurement of PCI systems in the computer and semiconductor industry.

  • Full 64 bit data/address support (master, target, analyzer)
  • 512 KB on-board data memory
  • 64 K/4 M (optional) state PCI logic analyzer trace memory
  • 24 pattern terms
  • 64-level trigger sequencer
  • Real-time protocol check
  • Real-time data compare
  • C-Application Programming Interface
  • On-board CPU with built-in test functions
  • Application oriented graphical user interfaces and software packages