Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2449B PowerPC Inverse Assembler

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Inverse assembler supports all processor instructions. In addition, disassembly is synchronized at branch addresses.

Описание

The Keysight E2449B inverse assembler supports several versions of the Motorola and IBM PowerPC families.

The software configures the logic analyzer labeling address, data, and status lines. Additionally, when a state trace is displayed, the data is disassembled and listed in the appropriate PowerPC mnemonics.