Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2424B Motorola 68340 Preprocessor Interface

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Disassembler displays execution traces in 68340 microprocessor mnemonics

Описание

The Keysight E2424B provides an easy way to connect your Motorola 68340 target system to a Keysight logic analyzer. The preprocessor provides a complete electrical and mechanical interface between your target system and a Keysight logic analyzer. Included with the E2424B is software which automatically configures the analyzer labeling address, data, and status lines. The inverse assembler decodes bus activity and displays 68340 mnemonics in state listings.