Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2409C Analysis Probe for the Intel 80C286

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • State analysis with inverse assembly in 80C286 microprocessor mnemonics
  • Display or suppress: memory reads/writes, i/o read/writes, unexpected prefetches, branches, jumps, calls, returns
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight E2409C provides an easy way to connect your Intel 80C286 target system to a Keysight logic analyzer. The analysis probe provides a complete electrical and mechanical interface between your target system and logic analyzer. Included with the E2409C is software which automatically configures the analyzer labeling address, data, and status signals. The inverse assembler decodes bus activity and displays 80C286 mnemonics in state listings.