Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2406A Analysis Probe for the Motorola 68030

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • State analysis with inverse assembly in microprocessor mnemonics
  • Timing analysis with 10 ns resolution on all channels
  • Capture all bus cycles while operating with internal cache memory and MMU disabled for correct inverse assembly
  • Refer to data sheet for more information

Описание

The Keysight E2406A provides an easy way to connect your Motorola 68030 target system to a Keysight logic analyzer. The analysis probe provides a complete electrical and mechanical interface between your target system and logic analyzer. Included with the E2406A is software which automatically configures the analyzer labeling address, data, and status signals. The inverse assembler decodes bus activity and displays 68030 mnemonics in state listings.