Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1473A Модуль расширения для ВЧ мультиплексора, шесть групп 1x4, 50 Ом

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Однослотовый модуль в формате VXI типоразмера C
  • Шесть мультиплексоров 1х4
  • Коммутация сигналов в диапазоне частот до 1,3 ГГц
  • Разъемы SMB (вилка)
  • Для управления требуются модули мультиплексоров E1472A/E1472A
  • Возможность удаленного монтажа на расстоянии до 8 м

Описание

Модуль расширения для ВЧ мультиплексора Keysight E1473A представляет собой однослотовый модуль в формате VXI типоразмера C. Он является идеальным решением для расширения возможностей мультиплексоров по коммутации сигналов от тестируемого устройства к измерительным приборам, таким как осциллографы, анализаторы спектра, анализаторы цепей, анализаторы искажений и др.

Модуль расширения E1473A подключается к модулям ВЧ мультиплексоров Keysight E1472A или E1474A. К одному модулю мультиплексора может быть подключено до двух модулей расширения E1473A, что позволяет создавать системы коммутации, содержащие до 18 групп мультиплексоров 1х4. Пользователь может конфигурировать модули расширения E1473A (50 Ом) и E1475A (75 Ом) с модулями мультиплексоров E1472A (50 Ом) и E1474A (75 Ом) в различных сочетаниях для получения оптимальных результатов.