Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1468A Матричный коммутатор в формате VXI, 8х8

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Однослотовый модуль в формате VXI типоразмера C
  • Возможность подключения множества входов к нескольким выходам
  • Двухпроводная матрица 8х8 или 4х16
  • Защита и экранирование для каждой строки и каждого столбца
  • Простая в использовании клеммная колодка Keysight QUIC в комплекте
  • Реле с фиксацией

Описание

Матричный коммутатор Keysight E1468A представляет собой однослотовый модуль в формате VXI типоразмера C. Этот модуль включает 64-канальную компонентную плату с двухпроводными реле (используется та же компонентная плата, что и в модуле E1460A). В комплект входит клеммная колодка, которая обеспечивает топологию матрицы 8х8. Матричный коммутатор E1468A обеспечивает коммутацию сигналов как высокого, так и низкого уровня в каждой точке пересечения.

Несколько модулей могут быть соединены вместе с помощью шлейфового кабеля E1468-80002. Шлейфовый кабель E1468-80002 позволяет быстро подключать и отключать модули и обеспечивает простое подключение к разъемам расширения на клеммной колодке E1468A. Если для решения задачи необходимо более 64 точек пересечения, но при этом не требуется высокое напряжение/мощность или высокие показатели по перекрестным помехам, присущие матрице E1468A, то рекомендуется использовать модули матричных коммутаторов E1465A, E1466A и E1467A.