Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1442A Коммутатор в формате VXI, тип C или A, 64 канала

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Однослотовый модуль в формате VXI типоразмера C
  • Возможность коммутации каналов в любом сочетании
  • Якорные реле без фиксации
  • Возможность управления внешними устройствами
  • Простой в использовании клеммный блок в комплекте
  • Внутренние шины для упрощения подключения

Описание

Коммутатор общего назначения Keysight E1442A представляет собой однослотовый 64-канальный модуль в формате VXI типоразмера C, содержащий реле типа C без фиксации. Он может использоваться для управления внешними устройствами, для создания гибких конфигураций коммутации сигналов, а также в качестве модуля цифрового вывода.

Каждый модуль состоит из двух частей: компонентной платы, которая содержит реле и вставляется в базовый блок, и съемного клеммного блока, который устанавливается на компонентную плату. Компонентная плата содержит 64 реле типа C с тремя независимыми осевыми позициями для компонентов в каждом реле. Эти позиции могут использоваться для размещения перемычек, предохранителей, а также нагрузочных, согласующих и защитных резисторов. С помощью этих компонентов все три выхода реле могут подключаться к одной из трех внутренних шин.

Клеммный блок модуля E1442A в стандартной комплектации оснащен монтажными лепестками для пайки, которые обеспечивают полный доступ к реле типа C (однополюсные двунаправленные, SPDT) на компонентной плате. Опция 020 имеет винтовые зажимы, обеспечивающие доступ только к контактам типа A (однополюсные однонаправленные, SPST). Опция 010 позволяет подключаться к реле типа C, обеспечивая при этом гибкие возможности по настройке схемы коммутации в соответствии с требованиями пользователя.