Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

E1420B-000 Standard VXI CLK10 Timebase
E1420B-010 TCXO Time Base. High stability temperature compensated crystal oscillator
E1420B-030 UHF Input Channel, 2.5 GHz
E1420B-040 High Throughput/Shared RAM
E1420B-0B3 Assembly-level service manual
E1420B-200 Standard 2 input channels
E1420B-ABA English Language User Documentation
E1420B-FRMK Factory refurbished product
E1420B-H01 10MHz Timebase always connected to front panel, external input not allowed
E1420B-MEM Standard memory

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.