Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1370A Драйвер СВЧ коммутатора/ступенчатого аттенюатора в формате VXI

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Двухслотовый модуль в формате VXI типоразмера B
  • Коммутация сигналов в диапазоне частот от 0 до 26,5 ГГц
  • Управление СВЧ коммутаторами Keysight 8766K/67K/68K/69K
  • Управление программируемыми ступенчатыми аттенюаторами Keysight 3332XG
  • Программирование аттенюатора с шагом от 1 дБ до 10 дБ в диапазоне до 110 дБ
  • Возможность выбора встроенного или внешнего источника питания

Описание

Драйвер СВЧ коммутатора/ступенчатого аттенюатора Keysight E1370A представляет собой двухслотовый модуль в формате VXI типоразмера B. В модуле предусмотрено место для установки одного однополюсного многопозиционного СВЧ коммутатора или программируемого ступенчатого аттенюатора.

В этот модуль можно устанавливать однополюсные многопозиционные переключатели 8766K, 8767K, 8768K или 8769K, которые имеют, соответственно, по 3, 4, 5 или 6 позиций коммутации. Кроме того, в нем могут использоваться ступенчатые аттенюаторы 33320G/H, 33321G/H, 33322G/H и 33323K, обеспечивающие высокую точность, воспроизводимость, скорость и гибкость переключения, а также длительный срок службы. Все эти устройства приобретаются отдельно.

Модуль содержит схемы контроля, запуска и питания для монтажа и управления СВЧ коммутаторами или ступенчатыми аттенюаторами. Кроме того, он оснащен 14-контактным разъемом DIP для дистанционного подключения либо установки в модуль одного СВЧ коммутатора или ступенчатого аттенюатора.