Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1352A Модуль мультиплексора на основе полевых транзисторов, 32 несимметричных канала

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Однослотовый модуль в формате VXI типоразмера B
  • Скорость сканирование до 13 000 каналов в секунду при использовании цифровых мультиметров Keysight
  • Скорость коммутации до 100 000 переключений в секунду при использовании загружаемого списка сканирования
  • Измерение напряжения, силы тока и сопротивления
  • Место для размещения компонентов для преобразования сигналов

Описание

Мультиплексор Keysight E1352A с реле на основе полевых транзисторов представляет собой однослотовый модуль в формате VXI типоразмера B, который обеспечивает переключение 32 каналов только в состояние «Высокое» (High) и одного общего входа в состояние «Низкое» (Low).

Модуль E1352A состоит из компонентной платы E1351-66201 типоразмера B и клеммной колодки с винтовыми зажимами, которая устанавливается в компонентную плату. Мультиплексор E1352A имеет схожие характеристики и функциональные возможности с мультиплексорами E1351A, E1353A, E1357A и E1358A.

Разъем аналоговой шины на лицевой панели модуля обеспечивает простое подключение к цифровым мультиметрам E1326B и E1411B, а также к другим мультиплексорам, установленным в соседние слоты. С помощью древовидного переключателя сигналы высокого и низкого уровней и защитные сигналы подключаются к контактам клеммной колодки и разъему аналоговой шины.