Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1301B B-Size VXI Mainframe, 9-Slot

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Dual fan cooling supports high-power modules
  • Front panel for manual control
  • Low-cost, compact mainframe
  • Built-in command module
  • GPIB interface and Resource Manager
  • SCPI for easy programming
  • VXI device type: Mainframe
  • Data transfer bus: 16 bits

Описание

The Keysight E1301B B-size VXI mainframe features improved dual fan cooling for support of the most demanding B-size modules, such as the E1312A. Two of its nine slots are located internally and are dedicated to housing the 2-slot E1326B Multimeter.

The E1301B Mainframe features a built-in high-performance command module (functionally identical to the E1306A Command Module) with built-in GPIB interface.

The E1301B Mainframe is identical to the E1300B in function, but features a front panel and keyboard for manual control and troubleshooting without the use of GPIB. This makes it an ideal mainframe for remote applications.