Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

B3759A Emulation Solution Interface Software

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Supports several kinds of memory systems directly connected to a dedicated memory controller unit of SH7708/09
  • Inverse assembles memory bus cycles including DRAM, EDO-DRAM, SDRAM, PCMCIA, Burst-ROM, etc.
  • Provides a source level trace and triggering capability

Описание

The Keysight Technologies B3759A Emulation Solution Interface Software provides a user interface for 16600/700 Logic Analyzers. This interface software works on Windows or Unix PC/WS machines connected to the 16600/700. This allows you to work on the PC/WS of your choice without regard to language, editor, etc.