Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

The Keysight 971A low cost handheld multimeter is designed to withstand the toughest environments. Like the other handhelds in the Keysight 970 series, the Keysight 971A provides ac/dc volts and current, ohms, continuity, diode test, auto diode test, frequency volts and Farenheit and Celsius high-resolution temperature measurements.

  • Accuracy: 0.3% for dcV, 1.0% for acV, 0.5% for ohms
  • Display count: 4,000
  • Protected with a tough package and rubber seals
  • For complete details, click on the Data Sheet link.