Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

  • 909F-701 APC-7 Connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance (5,6,18GHz with APC)

  • Maximum SWR at 5 GHz, APC-7: 1.005
  • Maximum SWR at 6 GHz, APC-7: 1.01
  • Maximum SWR at 18 GHz, APC-7: 1.15

Superior RF Performance (2,3,6,18GHz with Type-N)

  • Maximum SWR at 2 GHz, Type-N: 1.007
  • Maximum SWR at 3 GHz, Type-N: 1.01
  • Maximum SWR at 6 GHz, Type-N: 1.02
  • Maximum SWR at 18 GHz, Type-N: 1.15

Описание

The Keysight 909F family of precision low reflection loads are intended for use as calibration standards. Tantalum nitride on sapphire thin-film technology is used for exceptional long-term impedance stability. To ensure the best possible wear resistance characteristics, gold-plated beryllium copper has been used for the connector contacts.

The loads are available in APC-7, Type-N male and Type-N female configurations.