Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

909D Coaxial termination, DC-26.5 GHz, APC 3.5 mm connector

  • 909D-301 3.5mm male termination
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 3 GHz: 1.02
  • Maximum SWR at 5 GHz: 1.036
  • Maximum SWR at 26.5 GHz: 1.12
  • Maximum Power: 2 W avg/ 100 W peak

Описание

The Keysight 909D is a precision, low-reflection dc to 26.5 GHz load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard.