Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

909C Coaxial 50 Ohm Termination

  • 909C-701 APC-7 connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 2 GHz, APC-7: 1.005
  • Maximum SWR at 2 GHz, Type-N: 1.01
  • Maximum Power: 0.5 W avg/ 100 W peak

Описание

The Keysight 909C is a precision, low-reflection dc to 2 GHz load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard. The Keysight 909C may be ordered with an APC-7, type-N male, or type-N female connector.