Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

909A Coaxial termination, APC-7, dc-18 GHz

  • 909A-701 APC-7 Connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 4 GHz, APC-7 (Type-N): 1.05 (1.06)
  • Maximum SWR at 12.4 GHz, APC-7 (Type-N): 1.10 (1.11)
  • Maximum SWR at 18 GHz, APC-7 (Type-N): 1.25 (1.30)
  • Maximum Power: 2 W avg/ 300 W peak

Описание

The Keysight 909A is a general-purpose, low-reflection load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance over the dc to 18 GHz range. It is suitable for both broadband and narrowband measuring instruments. The Keysight 909A may be ordered with an APC-7, type-N female, or type-N male connector.