Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

908A Coaxial Termination, DC to 4 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Low SWR
  • General purpose
  • Frequency range: dc to 4 GHz
  • Maximum SWR: 1.05
  • Maximum power: .5 W average, 1 kW peak
  • Impedance: 50 ohms
  • Connector type: type-N male
  • Length: 51 mm (2 in)

Описание

The Keysight 908A is a general-purpose, low-reflection load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance over the dc to 4 GHz range. It is suitable for both broadband and narrowband measuring instruments.

  • Low SWR
  • General purpose
  • Frequency range: dc to 4 GHz
  • Maximum SWR: 1.05
  • Maximum power: .5 W average, 1 kW peak
  • Impedance: 50 ohms
  • Connector type: type-N male
  • Length: 51 mm (2 in)