Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8970V Noise Figure Measurements System, 10 MHz to 20 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Complete 10 MHz to 20 GHz noise figure measurement solution
  • 1 year standard warranty

Описание

The Keysight 8970V removes the burden of designing, building, and supporting a microwave noise figure measurement system. You can now spend your time designing and building products, not test systems. The system consists of the 8970B noise figure meter, the 8971C noise figure test set, and a synthesized local oscillator. The 8970V system, which operates over the 10 MHz to 20 GHz frequency range, uses the 83711B synthesized CW generator as its local oscillator.