Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8970B Noise Figure Meter, 10 MHz to 1600 MHz (2047 MHz Optional)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Simultaneous noise figure and gain measurements
  • Easy characterization of amplifiers and frequency converting devices
  • 1 year standard warranty
  • For complete details, reference the Product Overview

Описание

The Keysight 8970B noise figure meter takes the mystery out of noise figure measurements, making them easy, accurate and repeatable. The 8970B can be used with the 346 or 347 family noise sources. Low instrument uncertainty and automatic second-stage correction make it possible to make accurate noise figure readings, even for low-gain devices. The instrument has special measurement modes for mixer measurement and is capable of controlling external local oscillators and the 8971C noise figure test set.