Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8920B RF Communications Test Set

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • More than 20 complete instruments
  • Frequency range 250 kHz to 1000 MHz
  • Accuracy of stand-alone instruments
  • Flash ROM updates from front panel
  • Optional spectrum analyzer, tracking generator and adjacent channel power meter
  • Built-in IBASIC computer with PCMCIA format memory cards
  • Call processing subsystem for simplified cellular test and troubleshooting

Описание

The 8920B is a full-function test set based upon the Keysight 8920A design but with increased measurement speed, accuracy, and larger user memory (928 kbytes standard). The 8920B uses PCMCIA memory cards for data storage and radio test programs. The 8920B has the functionality, speed, and accuracy for testing land mobile radios, cellular telephones, and other communications systems while improving throughput and quality in manufacturing.