Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Sine to 600 kHz, square, ramp, triangle to 50 kHz
  • 12 bit direct digital synthesis
  • Tone, DTMF, digital, Hop Ram sequence modes
  • One or two outputs
  • One to four internal channels
  • AM, FM, Phi-M, DSBSC, and pulse modulation
  • Unit to unit phase synchronization

Описание

The Keysight 8904A multifunction synthesizer generates accurate sinewaves from 0 Hz to 600 kHz with 0.1 Hz resolution. The 8904A also has five other standard functions: square, triangle, ramp, from 0 Hz to 50 kHz plus dc, and Gaussian white noise. All waveform values in the 8904A are digitally calculated in real time by Keysight Technologies' Digital Waveform Synthesis IC yielding 12-bit digital accuracy. Full GPIB programmability is also included standard on the 8904A.

  • Sine to 600 kHz, square, ramp, triangle to 50 kHz
  • 12 bit direct digital synthesis
  • Tone, DTMF, digital, Hop Ram sequence modes
  • One or two outputs
  • One to four internal channels
  • AM, FM, Phi-M, DSBSC, and pulse modulation
  • Unit to unit phase synchronization