Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8766K Coaxial SP3T switch, DC-26.5 GHz

  • 8766K-024 24 V solenoids
  • 8766K-004 3.5 mm female
  • 8766K-060 5 foot dc control cable; 12 pin 'Viking'

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 5 million cycles
  • 0.03 dB repeatability
  • Unterminated
  • Current interrupts and position indication capability
  • Exceptional isolation
  • Easy GPIB implementation for ATE applications

Описание

The Keysight 8766K single-pole, three-throw microwave switch utilizes the same proven technology as the Agilent849X family of step attenuators. It offers rugged reliability, excellent repeatability (typically 0.01 dB to 18 GHz and 0.05 dB to 26.5 GHz), long life (greater than five million switching cycles) and compactness. Switching time is less than 20 ms, including contact settling time. The switch includes self-interrupting contacts which minimize power consumption and simplify the driver circuit design. A wide range of solenoid voltage choices (24 volts standard, or optionally 5 or 15 volts) is available to match the requirements of your product or system.